Menu Search

Hoekverbinder 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Wit

Dit verbindingsblok is gemaakt van wit LDPE en wordt gebruikt om twee stukken hout op 90 graden met elkaar te verbinden.
Essentra artikelnummer:

10146613

Oud artikelnummer:

890777

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,8714
2000 + € 0,2059
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 174,28

200 x € 0,8714

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand tussen bevestigingsgaten 16.5 mm
Gatdiameter 4.6 mm
Algehele diepte 13.5 mm
Totale hoogte 14.0 mm
Totale breedte 30.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Goederencode 3926909790
Bloktype Klein verbindingsblok - Uitgeboord
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op