Menu Search

Miniatuur raildrager 3.0 16.0 8.0 RVS

Deze miniatuur raildrager is een compacte optie voor precieze lineaire beweging in kleine toepassingen. Zijn kleine grootte zorgt voor een eenvoudige integratie in kleine ruimtes terwijl de belastbaarheid en stabiliteit wordt behouden. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +80°C. Gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20159184

Oud artikelnummer:

20159184

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 96,2784
3 - 4 € 91,4663
5 - 9 € 86,6532
10 + € 77,027
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 96,28

1 x € 96,2784

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Standaard
Voor rail 3.0
l1 16.0
l2 11.0
l3 5.5
l4 10.0
h1 4.0
h2 3.0
h3 1.1
h4 2.6
h6 1.5
d1 M2
d3 M1.6
d4 0.3
w1 8.0
w3 3.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op