Menu Search

Miniatuur raildrager 10.0 21.1 17.0 RVS

Deze miniatuur raildrager is een compacte optie voor precieze lineaire beweging in kleine toepassingen. Zijn kleine grootte zorgt voor een eenvoudige integratie in kleine ruimtes terwijl de belastbaarheid en stabiliteit wordt behouden. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +80°C. Gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20159153

Oud artikelnummer:

20159153

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 58,446
3 - 4 € 55,529
5 - 9 € 52,601
10 + € 46,757
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 58,45

1 x € 58,446

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Breed
Voor rail 10.0
l1 21.1
l2 15.1
l3 6.5
l4 20.0
h1 6.5
h2 5.0
h3 1.5
h4 4.0
h5 1.6
h6 2.3
d1 M2.5
d2 3.0
d3 5.5
d4 0.9
w1 17.0
w2 13.0
w3 10.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op