Menu Search

Miniatuur raildrager 18.0 39.1 30.0 RVS

Deze miniatuur raildrager is een compacte optie voor precieze lineaire beweging in kleine toepassingen. Zijn kleine grootte zorgt voor een eenvoudige integratie in kleine ruimtes terwijl de belastbaarheid en stabiliteit wordt behouden. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +80°C. Gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20158378

Oud artikelnummer:

20158378

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 51,107
3 - 4 € 48,5483
5 - 9 € 45,9999
10 + € 40,8836
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 51,11

1 x € 51,107

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Breed
Voor rail 18.0
l1 39.1
l2 27.9
l3 12.0
l4 30.0
h1 12.0
h2 8.6
h3 3.0
h4 7.3
h5 4.5
h6 4.0
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 30.0
w2 21.0
w3 18.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op