20158347
20158347
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 32,895 |
| 3 - 4 | € 31,253 |
| 5 - 9 | € 29,611 |
| 10 + | € 26,316 |
| Dragerstijl | Standaard |
|---|---|
| Voor rail | 9.0 |
| l1 | 30.6 |
| l2 | 20.5 |
| l3 | 10.0 |
| l4 | 20.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 5.5 |
| h5 | 3.5 |
| h6 | 3.3 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 9.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan