Menu Search

Miniatuur lineaire rail 3.0 375.0 RVS

Deze 3 mm miniatuur lineaire rail wordt gebruikt voor het ondersteunen en sturen van bewegende lasten. Ze zijn kleiner en lichter dan typische lineaire rails, wat ze geschikt maken voor toepassingen met beperkte ruimte en gewicht. Gemaakt van rvs voor sterkte, stijfheid en corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

20175085

Oud artikelnummer:

20175085

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 198,38
3 - 4 € 188,465
5 - 9 € 178,541
10 + € 158,702
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 198,38

1 x € 198,38

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard breedte
l1 375.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
Voor schroeven M1.6
w1 3.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op