Menu Search

Miniatuur lineaire rail 14.0 350.0 RVS

Deze 14 mm miniatuur lineaire rail wordt gebruikt voor het ondersteunen en sturen van bewegende lasten. Ze zijn kleiner en lichter dan typische lineaire rails, wat ze geschikt maken voor toepassingen met beperkte ruimte en gewicht. Gemaakt van rvs voor sterkte, stijfheid en corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

20174521

Oud artikelnummer:

20174521

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 103,4826
3 - 4 € 98,3128
5 - 9 € 93,1327
10 + € 82,7838
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 103,48

1 x € 103,4826

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Brede versie
l1 350.0
l2 30.0
l3 10.0
h1 5.2
h2 3.5
d1 3.5
d2 6.0
Voor schroeven M3
w1 14.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op