Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1043 - € 0,1288 | 2912 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 61838 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 1000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 894 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 21058 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 3000 Op voorraad |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push-in
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 49050 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 22931 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 668 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 28010 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 10502 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 902 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 67457 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | 650 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | 3850 Op voorraad |
|
|
Push-in