Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

Deze mini Zadelclips klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10171943

Fabrikant artikelnummer:

SMWS1-1-01

2970 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1768
5000 + € 0,1696
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,80

1000 x € 0,1768

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Micro
Inwendige hoogte 4.1 mm
Binnenbreedte 4.3 mm
Maximale plaatdikte 2.36 mm
Totale breedte 6.9 mm
Plaatdiktebereik 2.36 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E70062

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op