10018910
MWSEA2-1-4-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1288 |
| 5000 - 9999 | € 0,1159 |
| 10000 + | € 0,1043 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Micro |
| Inwendige hoogte | 7.7 mm |
| Inwendige hoogte | 0.303 in |
| Binnenbreedte | 0.358 in |
| Binnenbreedte | 9.1 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.094 in |
| Maximale plaatdikte | 2.4 mm |
| Totale breedte | 12.0 mm |
| Totale breedte | 0.472 in |
| Plaatdiktebereik | 2.4 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.094 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan