10018767
MWSEA1-2-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,112 |
| 5000 - 9999 | € 0,1008 |
| 10000 + | € 0,0907 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Micro |
| Inwendige hoogte | 3.9 mm |
| Inwendige hoogte | 0.154 in |
| Binnenbreedte | 8.1 mm |
| Binnenbreedte | 0.319 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Totale breedte | 0.425 in |
| Totale breedte | 10.8 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.063 in |
| Plaatdiktebereik | 1.6 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan