Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018613
MWS-1-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2278 |
| 5000 - 9999 | € 0,21 |
| 10000 + | € 0,1995 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Micro |
| Inwendige hoogte | 3.0 mm |
| Inwendige hoogte | 0.118 in |
| Binnenbreedte | 0.169 in |
| Binnenbreedte | 4.3 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.062 in |
| Maximale plaatdikte | 1.57 mm |
| Totale breedte | 0.272 in |
| Totale breedte | 6.9 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.062 in |
| Plaatdiktebereik | 1.57 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |