Menu Search

Meubelslot Zonder sleutel Gegoten zinklegering

Dit meubelslot wordt gebruikt om de deuren en laden van meubels te vergrendelen. Het biedt beveiliging en beschermt tegen ongeautoriseerde toegang. Het is het meest geschikt voor zware toepassingen. Het heeft een ronde vorm, is sleutelloos, naturel en gemaakt van gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20048259

Oud artikelnummer:

0132111170E

78 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 8,232
20 - 99 € 5,88
100 + € 5,292
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,23

1 x € 8,232

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 8301300000

Product 0132111170E vervangt:

Meubelslot Zonder sleutel 18.5 mm Gegoten zinklegering
Essentra artikelnummer: 10456842
Oud artikelnummer: 498174

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op