Menu Search

Meubelslot Gelijke sleutels 19.0 mm 33.2 mm

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Essentra artikelnummer:

10273005

Oud artikelnummer:

492858

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 125,8128
5 + € 64,1976
Standaard verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 125,81

1 x € 125,8128

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale plaatdikte 33.0 mm
Boutlengte 33.0 mm
Behuizingsdiameter 19.0 mm
Afstand tussen gaten 27.0 mm
Tondiameter 19.0 mm
Tondiepte 33.2 mm
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Coating Verzinkt
Vegrendelingsmechanisme Geveerde sluiting
Sleuteltype Gelijke sleutels
Toepassing(en) Houten meubilair
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op