Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0511 - € 1,3669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 1,6476 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 1,3776 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,4592 - € 0,5403 | 4014 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,6797 - € 0,7553 | 650 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,6623 - € 0,7286 | 490 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| € 0,9288 - € 1,032 | 3000 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 1,1681 - € 1,2978 | 900 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,6759 - € 0,751 | 4055 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| € 0,7933 - € 0,8833 | 3341 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| € 3,0665 - € 3,6462 | 1700 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| € 1,4234 - € 1,4234 | 1296 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | 498 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 1,222 - € 1,222 | 5216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,9232 - € 0,9717 | 825 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 1,4523 - € 1,5256 | 466 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 0,8352 - € 0,928 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 1,37 - € 1,4386 | 1965 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,1655 - € 1,225 | 1700 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 0,8055 - € 0,8467 | 2672 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan