Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 2,9829 - € 3,5469 | 1700 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| € 1,4128 - € 1,484 | 666 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 1,3326 - € 1,3994 | 1965 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,3653 - € 1,3653 | 1636 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 0,5003 - € 0,5558 | 2900 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 0,898 - € 0,9453 | 825 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,9257 - € 1,0286 | 1245 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| € 0,8162 - € 0,8162 | 5396 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,6612 - € 0,7347 | 650 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 1,6176 - € 1,6176 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 0,8266 - € 0,8666 | 3278 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 2,3893 - € 2,508 | 5 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 2,5822 - € 2,5822 | 1800 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 2,3003 - € 2,3003 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,1362 - € 1,2498 | 1098 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 1,1442 - € 1,343 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,8124 - € 0,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,8354 - € 0,9228 | 4000 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| € 0,4467 - € 0,5256 | 4014 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,8366 - € 0,9295 | Vraag de levertijd aan hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan