Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,9512 - € 1,0002 4118 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,0136 - € 1,0136 1838 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 1,1338 - € 1,1917 1700 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 3,8734 - € 3,8734 1500 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 5,0161 - € 5,0161 300 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 2,5822 - € 2,5822 1800 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,3846 - € 1,3846 1496 Op voorraad
100.0 mm
360.0 mm
€ 2,3003 - € 2,3003 498 Op voorraad
150.0 mm
520.0 mm
€ 0,6443 - € 0,7087 4090 Op voorraad
70.0 mm
259.0 mm
€ 0,6498 - € 0,722 1586 Op voorraad
203.0 mm
679.0 mm
€ 0,6351 - € 0,7472 6165 Op voorraad
25.0 mm
127.0 mm
€ 0,7717 - € 0,8592 3541 Op voorraad
25.0 mm
152.0 mm
€ 0,5431 - € 0,6277 1241 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 1,6621 - € 1,7511 93 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 1,7957 - € 1,8996 5098 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,1887 - € 1,1887 716 Op voorraad
50.0 mm
200.0 mm
€ 1,4128 - € 1,484 666 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,7519 - € 1,7519 100 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 1,3326 - € 1,3994 1965 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,3653 - € 1,3653 1636 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278437

Prijsbereik
€ 1,0002 - € 0,9512

Voorraadniveaus
4118 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278512

Prijsbereik
€ 1,0136 - € 1,0136

Voorraadniveaus
1838 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278475

Prijsbereik
€ 1,1917 - € 1,1338

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278550

Prijsbereik
€ 3,8734 - € 3,8734

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278581

Prijsbereik
€ 5,0161 - € 5,0161

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278543

Prijsbereik
€ 2,5822 - € 2,5822

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

10278352

Prijsbereik
€ 1,3846 - € 1,3846

Voorraadniveaus
1496 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    100.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm RVS

10278390

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,3003

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    150.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    520.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm RVS

10161388

Prijsbereik
€ 0,7087 - € 0,6443

Voorraadniveaus
4090 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    70.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    259.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10161425

Prijsbereik
€ 0,722 - € 0,6498

Voorraadniveaus
1586 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm RVS

10161234

Prijsbereik
€ 0,7472 - € 0,6351

Voorraadniveaus
6165 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    127.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm RVS

10380505

Prijsbereik
€ 0,8592 - € 0,7717

Voorraadniveaus
3541 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    44.0 kg
  • Totale lengte
    152.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278413

Prijsbereik
€ 0,6277 - € 0,5431

Voorraadniveaus
1241 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278451

Prijsbereik
€ 1,7511 - € 1,6621

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278499

Prijsbereik
€ 1,8996 - € 1,7957

Voorraadniveaus
5098 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm RVS

10278345

Prijsbereik
€ 1,1887 - € 1,1887

Voorraadniveaus
716 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    200.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278444

Prijsbereik
€ 1,484 - € 1,4128

Voorraadniveaus
666 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10435267

Prijsbereik
€ 1,7519 - € 1,7519

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278482

Prijsbereik
€ 1,3994 - € 1,3326

Voorraadniveaus
1965 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278529

Prijsbereik
€ 1,3653 - € 1,3653

Voorraadniveaus
1636 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm