Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1,222 - € 1,222 | 5216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 1,8765 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,8055 - € 0,8467 | 2672 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 0,8497 - € 0,8909 | 3278 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 2,4562 - € 2,5782 | 5 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 2,6545 - € 2,6545 | 1800 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 3,0665 - € 3,6462 | 1700 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| € 0,9288 - € 1,032 | 3000 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 1,1655 - € 1,225 | 1700 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 1,0419 - € 1,0419 | 1838 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 3,9818 - € 3,9818 | 1500 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 5,1565 - € 5,1565 | 300 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 1,8002 | 93 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 1,8459 - € 1,9527 | 5098 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 1,8002 - € 1,8002 | 200 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,8009 - € 1,8009 | 100 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 0,8352 - € 0,928 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,8587 - € 0,9487 | 4000 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm