Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 1,222 - € 1,222 5216 Op voorraad
50.0 mm
200.0 mm
€ 1,8765 - € 1,8765 Vraag de levertijd aan hier
100.0 mm
360.0 mm
€ 0,8055 - € 0,8467 2672 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,8497 - € 0,8909 3278 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 2,4562 - € 2,5782 5 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 1800 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 2,3647 - € 2,3647 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,6629 - € 1,6629 Vraag de levertijd aan hier
150.0 mm
520.0 mm
€ 3,0665 - € 3,6462 1700 Op voorraad
250.0 mm
840.0 mm
€ 0,9288 - € 1,032 3000 Op voorraad
51.0 mm
201.0 mm
€ 1,1655 - € 1,225 1700 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 1,0419 - € 1,0419 1838 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 3,9818 - € 3,9818 1500 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 5,1565 - € 5,1565 300 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 1,7087 - € 1,8002 93 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 1,8459 - € 1,9527 5098 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,8002 - € 1,8002 200 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,8009 - € 1,8009 100 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,8352 - € 0,928 Vraag de levertijd aan hier
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,8587 - € 0,9487 4000 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm RVS

10278345

Prijsbereik
€ 1,222 - € 1,222

Voorraadniveaus
5216 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    200.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

10278383

Prijsbereik
€ 1,8765 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    100.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    360.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278420

Prijsbereik
€ 0,8467 - € 0,8055

Voorraadniveaus
2672 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278468

Prijsbereik
€ 0,8909 - € 0,8497

Voorraadniveaus
3278 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278505

Prijsbereik
€ 2,5782 - € 2,4562

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278543

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278574

Prijsbereik
€ 2,3647 - € 2,3647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm RVS

10278369

Prijsbereik
€ 1,6629 - € 1,6629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    150.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    520.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm RVS

10278406

Prijsbereik
€ 3,6462 - € 3,0665

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    250.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    840.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm RVS

10431511

Prijsbereik
€ 1,032 - € 0,9288

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    51.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    201.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278475

Prijsbereik
€ 1,225 - € 1,1655

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278512

Prijsbereik
€ 1,0419 - € 1,0419

Voorraadniveaus
1838 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278550

Prijsbereik
€ 3,9818 - € 3,9818

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278581

Prijsbereik
€ 5,1565 - € 5,1565

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278451

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,7087

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278499

Prijsbereik
€ 1,9527 - € 1,8459

Voorraadniveaus
5098 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278536

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,8002

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10435267

Prijsbereik
€ 1,8009 - € 1,8009

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161333

Prijsbereik
€ 0,928 - € 0,8352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161357

Prijsbereik
€ 0,9487 - € 0,8587

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388