Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7872 - € 1,0221 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,968 - € 2,5477 | 99 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 1,3776 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 1,5648 - € 1,7387 | 1700 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 1,0124 - € 1,125 | 6791 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,4592 - € 0,5403 | 4014 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,86 - € 0,9556 | Vraag de levertijd aan hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,6623 - € 0,7286 | 490 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| € 0,668 - € 0,7422 | 86 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| € 0,7933 - € 0,8833 | 3341 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| € 1,222 - € 1,222 | 5216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,5536 - € 0,6151 | 3098 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,8731 - € 0,9701 | 400 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| € 0,6813 - € 0,7569 | 5498 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| € 1,7175 - € 1,8974 | Vraag de levertijd aan hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| € 1,1339 - € 1,2473 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,5064 - € 0,5627 | 9696 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,6797 - € 0,7553 | 650 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 1,8765 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,8055 - € 0,8467 | 2672 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm