Menu Search

Staaltape 25.0 mm 0.2 mm Permanent

Steel Tape werkt direct in combinatie met onze magneettape en biedt een dunne, schone, nauwkeurige en snel te veranderen bevestiging in vergelijking met andere bevestigingsopties.
Essentra artikelnummer:

10389515

Oud artikelnummer:

493179

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 + € 160,9061
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 321,81

2 x € 160,9061

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Metaaltype Steel
Verwijderbaarheid Permanent
Totale lengte 30.0 m
Totale dikte 0.2 mm
Totale breedte 25.0 mm
Aantal per Box 2 rolls of 10000 pieces
Goederencode 3919101990
Kleur Wit
Lengte rol 30.0 m
Vorm Doorlopend

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op