Menu Search

Dubbel zwenkwiel 55.0 mm 40.0 kg Blind gat Zwart

Zwarte PA-band met PU-behuizing. Met rem.
Essentra artikelnummer:

10193297

Oud artikelnummer:

1220433

265 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 13,401
100 + € 6,381
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,40

1 x € 13,401

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing PU
Kleur Zwart
Zwenkwieltype Linea dubbel zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Blind Hole
Draagvermogen 40.0 kg
Wieldiameter 55.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Polyurethaan
Afwerking zwenkwielbehuizing Geen afwerking
Totale hoogte 57.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op