Menu Search

Maskering voor lasmoeren (ID) Rood Silicone

This red diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Essentra artikelnummer:

10359709

Oud artikelnummer:

19-0000-4

13513 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,3583
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 179,15

500 x € 0,3583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
d1 10.3 mm
d2 11.9 mm
HD 5.0 mm
h1 16.3 mm
h 8.5 mm
Thread Sizes (All) M12
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Materiaal Silicone
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op