Menu Search

Maskering voor lasmoeren (ID) Blauw Silicone

This blue diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Essentra artikelnummer:

10359693

Oud artikelnummer:

19-0000-3

2966 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2326
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 232,60

1000 x € 0,2326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
d1 8.6 mm
d2 9.9 mm
HD 5.0 mm
h1 16.3 mm
h 6.7 mm
Thread Sizes (All) M10
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Materiaal Silicone
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op