10359686
19-0000-2
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,1777 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 12.0 mm |
|---|---|
| D | 0.472 in |
| d1 | 0.272 in |
| d1 | 6.9 mm |
| d2 | 0.307 in |
| d2 | 7.8 mm |
| HD | 1.969 in |
| HD | 50.0 mm |
| h1 | 0.642 in |
| h1 | 16.3 mm |
| h | 0.236 in |
| h | 6.0 mm |
| Thread Sizes (All) | M8 |
| Schroefdraadstandaard | Metrische schroefdraad |
| Materiaal | Silicone |
| Kleur | Geel |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan