Menu Search

Maskering voor lasmoeren (ID) Zwart Silicone

This black diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Essentra artikelnummer:

10359679

Fabrikant artikelnummer:

19-0000-1

8337 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1447
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 144,70

1000 x € 0,1447

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 9.7 mm
d1 4.5 mm
d2 5.5 mm
HD 4.0 mm
h1 16.3 mm
h 5.0 mm
Thread Sizes (All) M6
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Materiaal Silicone
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op