Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,947 - € 16,689 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,4065 - € 3,4065 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,968 - € 1,968 | 24 Op voorraad |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 3,9736 - € 3,9736 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,706 - € 3,706 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 4,7025 - € 4,7025 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 23,419 - € 49,18 | 24 Op voorraad |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,5162 - € 5,284 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 10,459 - € 21,964 | 25 Op voorraad |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,7646 - € 5,8058 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 18,162 - € 38,139 | 25 Op voorraad |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,5302 - € 2,5302 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,1386 - € 3,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,263 - € 2,263 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 13,728 - € 28,828 | 77 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 11,917 - € 11,917 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 18,5954 - € 18,5954 | 19 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 26,357 - € 55,35 | 100 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 17,972 - € 37,741 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 35,8846 - € 35,8846 | 105 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan