Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,4867 - € 2,4867 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,2091 - € 13,0392 | 78 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,0634 - € 17,9736 | 83 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 15,0581 - € 31,6213 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 20,2146 - € 42,4502 | 53 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,1192 - € 8,6506 | 1250 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,3628 - € 11,0849 | 751 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,155 - € 7,155 | 27 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 12,2506 - € 12,2506 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 19,116 - € 19,116 | 19 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 27,095 - € 56,8998 | 100 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,3036 - € 2,3036 | 103 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,9596 - € 6,2153 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,89 - € 8,1695 | 15 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,8213 - € 10,1237 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,6822 - € 6,6822 | 50 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,6934 - € 1,6934 | 270 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,7304 - € 5,7352 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,6772 - € 7,7213 | 104 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,5921 - € 9,6437 | 925 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan