Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,2331 - € 6,2331 | 70 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 5,58 - € 11,718 | 64 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,4055 - € 7,4055 | 112 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 13,728 - € 28,828 | 77 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 17,972 - € 37,741 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 35,8846 - € 35,8846 | 105 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,419 - € 2,419 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,3391 - € 3,3391 | 404 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,879 - € 6,046 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,784 - € 7,947 | 15 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,69 - € 9,848 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,5002 - € 6,5002 | 50 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,656 - € 5,579 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,577 - € 7,511 | 104 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,467 - € 9,381 | 1025 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,9886 - € 1,9886 | 47 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,6473 - € 1,6473 | 270 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,244 - € 10,783 | 751 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,9602 - € 6,9602 | 27 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 11,917 - € 11,917 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan