Menu Search

Maskeertape Vierkantjes 19.0 mm (W) 19.0 mm (L) Groen

Deze groene maskeervierkant is gemaakt van polyester. Het biedt een snelle hechting op oppervlakken voor tijdbesparende toepassingen tijdens een breed scala aan toepassingen, waaronder poedercoaten en anodiseren. De zelfklevende achterkant laat geen residu achter bij het verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10292778

Oud artikelnummer:

499669

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 17 € 182,362
18 + € 155,025
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 182,36

1 x € 182,362

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Tapetype Vierkantjes
Rolaantal 2000
Prijs per stuk inclusief BTW 164.9524 GBP
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op