Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Paars, Rood, Naturel, Roest, Zwart, Blauw, Groen, Bruin, Geel Serie: SR1075, SR1091
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | Materiaal | A | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6849 - € 0,7216 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| € 0,6926 - € 0,7704 | 700 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| € 0,479 - € 0,479 | 10972 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| € 0,7521 - € 0,836 | 123 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| € 0,9169 - € 0,9169 | 3949 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| € 0,5171 - € 0,5751 | 8501 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | 1818 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| € 0,4393 - € 0,4637 | 8998 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,4622 - € 0,4866 | 125701 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 0,3875 - € 0,3875 | 14265 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm