Menu Search

KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterband Rood

KertasTack met verzegeling die geen residu achterlaat. Makkelijk te verwijderen van het beschermende papier. Het matte oppervlak is geschikt om op te schrijven. Voorgesneden stukken.
Essentra artikelnummer:

20122379

Oud artikelnummer:

1222275

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 + € 0,3339
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 1.669,50

5000 x € 0,3339

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 40.0 mm
B 85.0 mm
Labelgrootte Large
Afdichtingstype Total Transfer
Tapemateriaal Polyester
Kleur Rood
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op