Menu Search

Magnetische haak Rond Ferriet 50.0 mm 22.0 kg

De witte magnetische plafondhaak is een veelzijdige en handige haak die ontworpen is voor gebruik in elke omgeving met een metalen plafond. Hij wordt gebruikt in winkels om posters en promotiemateriaal aan op te hangen. Hij heeft een trekkracht van 22,0 kg
Essentra artikelnummer:

10389560

Oud artikelnummer:

493184

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 13,6313
100 + € 6,0549
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,63

1 x € 13,6313

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisvorm Rond
Kleur Wit
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingsmethode Magneetbevestiging
Basisdiameter 50.0 mm
Totale diameter 50.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Trekkracht 22.0 kg
Prijs per stuk inclusief BTW 12.8497 GBP
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op