Menu Search

Magneetsnapper 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Bruin

Essentra artikelnummer:

10202005

Oud artikelnummer:

1222655

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 21,66
30 - 149 € 10,314
150 - 299 € 9,795
300 + € 9,29
Standaard verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 21,66

1 x € 21,66

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieenstyreen-polyacetaal
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw On
Sluitmechaniek Catch & Counterplate
Vanggewicht 19.0 g
Gesloten lengte 59.0 mm
Totale breedte 34.3 mm
Totale lengte 59.0 mm
Plaatlengte 34.3 mm
Plaatdikte 3.0 mm
Plaatbreedte 16.3 mm
Lengte van slag 16.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat 24.0 mm
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op