Menu Search

Magneetsnapper 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Grijs

Essentra artikelnummer:

10201992

Oud artikelnummer:

1222654

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 23,467
30 - 149 € 11,175
150 + € 10,626
Standaard verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 23,47

1 x € 23,467

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieenstyreen-polyacetaal
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw On
Sluitmechaniek Catch & Counterplate
Vanggewicht 28.5 g
Gesloten lengte 59.5 mm
Totale hoogte 17.0 mm
Totale breedte 15.2 mm
Totale lengte 59.5 mm
Plaatdikte 3.3 mm
Lengte van slag 16.0 mm
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op