Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201978
1222652
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 29 | € 16,1787 |
| 30 - 149 | € 7,7049 |
| 150 - 299 | € 7,3224 |
| 300 + | € 6,9411 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen |
|---|---|
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Screw on |
| Sluitmechaniek | Catch & Counterplate |
| Vanggewicht | 42.0 g |
| Vanggewicht | 42.0 g |
| Gesloten lengte | 1.201 in |
| Gesloten lengte | 30.5 mm |
| Totale hoogte | 0.63 in |
| Totale hoogte | 16.0 mm |
| Totale breedte | 2.953 in |
| Totale breedte | 75.0 mm |
| Totale lengte | 25.0 mm |
| Totale lengte | 0.984 in |
| Plaatlengte | 0.906 in |
| Plaatlengte | 23.0 mm |
| Plaatdikte | 1.4 mm |
| Plaatdikte | 0.055 in |
| Plaatbreedte | 0.472 in |
| Plaatbreedte | 12.0 mm |
| Lengte van slag | 0.335 in |
| Lengte van slag | 8.5 mm |
| Kleur | Bruin |
| Goederencode | 3926909790 |