Menu Search

Magneetsnapper 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Bruin

Essentra artikelnummer:

10201954

Oud artikelnummer:

1222650

55 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 8,6328
50 + € 4,1108
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 43,16

5 x € 8,6328

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw On
Sluitmechaniek Catch & Counterplate
Vanggewicht 22.5 g
Gesloten lengte 30.5 mm
Totale hoogte 16.0 mm
Totale breedte 43.0 mm
Totale lengte 25.0 mm
Plaatlengte 23.0 mm
Plaatdikte 1.4 mm
Plaatbreedte 12.0 mm
Lengte van slag 15.0 mm
Kleur Bruin
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op