Menu Search

Magneetsnapper 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201947

Oud artikelnummer:

1222649

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 19 € 9,8795
20 - 99 € 4,7045
100 - 199 € 4,467
200 - 399 € 4,2295
400 + € 3,992
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 19,76

2 x € 9,8795

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw on
Sluitmechaniek Catch & Counterplate
Vanggewicht 22.0 g
Gesloten lengte 43.5 mm
Totale hoogte 15.0 mm
Totale breedte 36.0 mm
Totale lengte 38.0 mm
Plaatlengte 23.0 mm
Plaatdikte 1.4 mm
Plaatbreedte 12.0 mm
Lengte van slag 15.0 mm
Kleur Wit
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op