10201930
1222648
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 2 - 19 | € 9,8795 |
| 20 - 99 | € 4,7045 |
| 100 - 199 | € 4,467 |
| 200 - 399 | € 4,2295 |
| 400 + | € 3,992 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen |
|---|---|
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Sluitmechaniek | Catch & Counterplate |
| Vanggewicht | 22.0 g |
| Vanggewicht | 22.0 g |
| Gesloten lengte | 43.5 mm |
| Gesloten lengte | 1.713 in |
| Totale hoogte | 15.0 mm |
| Totale hoogte | 0.591 in |
| Totale breedte | 1.417 in |
| Totale breedte | 36.0 mm |
| Totale lengte | 38.0 mm |
| Totale lengte | 1.496 in |
| Plaatlengte | 0.906 in |
| Plaatlengte | 23.0 mm |
| Plaatdikte | 1.4 mm |
| Plaatdikte | 0.055 in |
| Plaatbreedte | 0.472 in |
| Plaatbreedte | 12.0 mm |
| Lengte van slag | 15.0 mm |
| Lengte van slag | 0.591 in |
| Kleur | Bruin |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan