Menu Search

Magneetsnapper 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201923

Oud artikelnummer:

1222647

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 19 € 12,279
20 + € 5,847
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 24,56

2 x € 12,279

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw On
Sluitmechaniek Catch & Counterplate
Vanggewicht 53.0 g
Gesloten lengte 75.5 mm
Totale hoogte 17.0 mm
Totale breedte 46.0 mm
Totale lengte 70.0 mm
Plaatlengte 46.0 mm
Plaatdikte 5.0 mm
Plaatbreedte 12.0 mm
Lengte van slag 40.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat 34.0 mm
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op