Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201916
1222646
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 13,6159 |
| 20 - 99 | € 6,4836 |
| 100 - 199 | € 5,7208 |
| 200 - 399 | € 5,4155 |
| 400 + | € 5,1256 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen |
|---|---|
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Screw on |
| Sluitmechaniek | Catch & Counterplate |
| Vanggewicht | 53.0 g |
| Vanggewicht | 53.0 g |
| Gesloten lengte | 2.756 in |
| Gesloten lengte | 70.0 mm |
| Totale hoogte | 0.669 in |
| Totale hoogte | 17.0 mm |
| Totale breedte | 17.0 mm |
| Totale breedte | 0.669 in |
| Totale lengte | 2.756 in |
| Totale lengte | 70.0 mm |
| Plaatlengte | 1.811 in |
| Plaatlengte | 46.0 mm |
| Plaatdikte | 0.197 in |
| Plaatdikte | 5.0 mm |
| Plaatbreedte | 12.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.472 in |
| Lengte van slag | 40.0 mm |
| Lengte van slag | 1.575 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.339 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 34.0 mm |
| Kleur | Bruin |
| Goederencode | 3926909790 |