10201909
1222645
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
35 - 349 | € 10,939 |
350 + | € 5,209 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Massieve behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen |
---|---|
Magneetmateriaal | Ferriet |
Bevestigingstype | Push Fit |
Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
Vanggewicht | 9.0 g |
Vanggewicht | 9.0 g |
Totale diameter | 0.551 in |
Totale diameter | 14.0 mm |
Totale breedte | 0.63 in |
Totale breedte | 16.0 mm |
Totale lengte | 1.122 in |
Totale lengte | 28.5 mm |
Lengte van slag | 0.354 in |
Lengte van slag | 9.0 mm |
Draaddiameter | 0.413 in |
Draaddiameter | 10.5 mm |
Draadlengte | 0.866 in |
Draadlengte | 22.0 mm |
Kleur | Zwart |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan