Menu Search

Magneetsnapper 7.7 mm 23.6 mm Wit

Essentra artikelnummer:

10160848

Oud artikelnummer:

ML-S-1

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 4,1999
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 42,00

10 x € 4,1999

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 13.3 mm
Totale lengte 23.6 mm
Totale breedte 7.7 mm
Massieve behuizing Polypropyleen
Kleur Wit
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op