Menu Search

Magneetsnapper 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201701

Oud artikelnummer:

1222624

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 6,9201
200 + € 3,2953
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 138,40

20 x € 6,9201

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 13.5 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 40.0 mm
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Behuizingsmateriaal ABS
Kleur Wit
Montage Snap-in
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Inklikmodel
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op