10201817
1222635
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 23 | € 53,448 |
| 24 + | € 25,452 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
| Vanggewicht | 206.0 g |
| Vanggewicht | 206.0 g |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 95.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 3.74 in |
| Totale hoogte | 0.843 in |
| Totale hoogte | 21.4 mm |
| Totale breedte | 0.846 in |
| Totale breedte | 21.5 mm |
| Totale lengte | 105.0 mm |
| Totale lengte | 4.134 in |
| Plaatlengte | 75.0 mm |
| Plaatlengte | 2.953 in |
| Plaatdikte | 2.0 mm |
| Plaatdikte | 0.079 in |
| Plaatbreedte | 19.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.748 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 2.165 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 55.0 mm |
| Behuizingsmateriaal | Zamak |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan