10201770
1222631
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 59 | € 24,776 |
| 60 + | € 11,798 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
| Vanggewicht | 56.0 g |
| Vanggewicht | 56.0 g |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 30.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.181 in |
| Totale hoogte | 0.787 in |
| Totale hoogte | 20.0 mm |
| Totale breedte | 21.5 mm |
| Totale breedte | 0.846 in |
| Totale lengte | 40.0 mm |
| Totale lengte | 1.575 in |
| Plaatlengte | 22.0 mm |
| Plaatlengte | 0.866 in |
| Plaatdikte | 2.0 mm |
| Plaatdikte | 0.079 in |
| Plaatbreedte | 19.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.748 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 0.472 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 12.0 mm |
| Behuizingsmateriaal | Zamak |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan