Menu Search

Magneetsnapper 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201398

Oud artikelnummer:

1222591

2750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 4,5813
100 - 499 € 2,1816
500 - 999 € 2,0925
1000 + € 1,9886
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 45,81

10 x € 4,5813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Sluitmechaniek Sluiting
Kleur Wit
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Opschroefbaar
Vanggewicht 16.3 g
Totale lengte 45.0 mm
Totale breedte 14.5 mm
Plaatlengte 26.0 mm
Plaatdikte 1.4 mm
Plaatbreedte 12.0 mm
Behuizingsmateriaal ABS
Afstand tussen bevestigingsgaten 36.0 mm
Goederencode 8505191090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op