Menu Search

Magneetsnapper 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201367

Oud artikelnummer:

1222588

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 4,5813
100 - 499 € 2,1816
500 - 999 € 2,0925
1000 + € 1,9886
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 45,81

10 x € 4,5813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Polyethyleen
Sluitmechaniek Sluiting
Kleur Wit
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw On
Vanggewicht 12.0 g
Totale lengte 41.0 mm
Totale breedte 18.5 mm
Plaatlengte 23.0 mm
Plaatbreedte 12.0 mm
Behuizingsmateriaal PE
Afstand tussen bevestigingsgaten 32.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op