Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadlengte | Draadmaat | Draagvermogen | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,0935 - € 14,5484 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 33,5054 - € 37,2282 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 23,1835 - € 25,7595 | 3 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 8,5157 - € 9,462 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 11,8018 - € 13,1131 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 14,4441 - € 16,049 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 30,7551 - € 34,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 21,7665 - € 24,185 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 30,0256 - € 33,3617 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 13,4953 - € 14,9948 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 21,1325 - € 23,4806 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 39,2901 - € 43,6557 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 31,9099 - € 35,4554 | 12 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 11,61 - € 12,90 | 21 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 13,7173 - € 15,2414 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 12,1968 - € 13,552 | 16 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 30,3903 - € 33,767 | 1 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 10,2029 - € 11,3366 | 23 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 13,018 - € 14,4644 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 23,2334 - € 25,8148 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm