Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2479 - € 1,7849 | 700 Op voorraad |
M6
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,124 - € 0,2258 | 6418 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,124 - € 0,2258 | 14108 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 598 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1266 - € 0,2318 | 6622 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0951 - € 0,1508 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1135 - € 0,1571 | 9750 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,119 - € 0,2181 | 2888 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 436 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1292 - € 0,2349 | 4700 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1344 - € 0,2456 | 9121 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2517 - € 0,4073 | 395 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1461 - € 0,2669 | 1984 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1298 - € 0,2364 | 500 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 57990 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 130000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | 50000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 15000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan